设备信息参数(5015-IF8IHFTXT、5015-OF8IHFTXT、5015-IB16IFTXT、5015-OB16FTXT 和 5015-U8IHFTXT)

“
设备信息
”包含以下参数:
参数
说明
供应商
显示设备供应商名称。
产品类型
显示设备产品类型。
版本
指定设备的主版本和次版本。
序列号
显示设备序列号。
目录号
显示设备目录号。
制造日期
显示设备制造日期。
保修号
显示设备保修号。
严重故障
  • 显示是否存在严重故障。可用的值:
    • 无
    • 不可恢复
    • 可恢复
轻微故障
  • 显示是否存在轻微故障。可用的值:
    • 无
    • 不可恢复
    • 可恢复
内部状态
  • 显示设备的当前工作状态。可能的值包括:
    • 自检
    • Flash 更新
    • 通信故障
    • 未连接
    • Flash 配置错误
    • 严重故障
    • 运行模式
    • 编程模式
    • (16#xxxx) 未知
已配置
显示“
是
”或“
否
”以指示与设备连接的宿主控制器是否配置了该设备。
一旦配置了设备,则在重置设备或切换电源之前,它将保持已配置状态,即使宿主断开与设备的连接也是这样。
这仅适用于 I/O 设备,而不适用于适配器、扫描器、网桥或者其他通信设备。
所有者
显示“
是
”或“
否
”,指示宿主控制器当前是否与设备连接。
设备标识
显示物理设备是否与“
设备定义
”中的配置匹配。
  • “
    匹配
    ”- 物理设备与“
    设备定义
    ”中指定的内容匹配,两者的以下所有项必须相符:
    • 供应商
    • “设备类型”(特定供应商的产品类型和产品代码的组合)
    • 主版本
  • “
    不匹配
    ”- 如果“匹配”中描述的条件不是真的。
提示
:设备标识不考虑“
设备定义
”中的“
电子键控
”或“
次版本
”设置。
保护模式
  • 显示设备处于联机状态时的保护模式。保护模式取决于设备并可能包括:
    • “
      显式
      ”- 启动期间,IP 地址配置的旋转开关设置为 900。
    • “
      隐式
      ”- 设备正在桥接活动连接,或者设备本身具有活动连接。
刷新
检索和显示设备中的最新信息。
诊断
打开“
设备信息诊断
”以获取诊断信息。
重置设备
(仅限单工设备)
用于发起对设备的重置操作,该操作将通过模拟切换电源使设备恢复到加电状态。
重要事项
:仅当连接已禁用或不存在时,才能重置设备。
重置模块 A
(仅限双工设备)
对设备的模块 A 发起重置操作,该操作将通过模拟切换电源使设备的模块 A 恢复到加电状态。
重要事项
:仅当连接已禁用或不存在时,才能重置设备。
重置模块 B
(仅限双工设备)
对设备的模块 B 发起重置操作,该操作将通过模拟切换电源使设备的模块 B 恢复到加电状态。
重要事项
:仅当连接已禁用或不存在时,才能重置设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal