设备信息诊断参数(5015-IF8IHFTXT、5015-OF8IHFTXT、5015-IB16IFTXT、5015-OB16FTXT 和 5015-U8IHFTXT)

“
设备信息诊断
”包含以下参数:
健康
参数
说明
值
运行模式
显示设备的操作状态。当设备处于脱机状态,或未建立与设备的连接时,“运行模式”为空。
空闲或运行
诊断活动
显示在发生事件时是否有诊断被激活或是否达到阈值(如临界温度)。
否 = 无活动诊断
是 = 达到一个或多个诊断阈值
诊断序列计数
显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。
0 至 255
现场电源关
显示现场电源是否存在。
是或否
故障
以下参数对于双工设备可用:
参数
说明
值
配对丢失故障
如果缺少两个设备中的其中一个,则显示“
是
”。
是或否
配对产品类型故障
如果预期配对设备标识由于产品类型而不能成为配对,则显示“
是
”。
是或否
配对版本故障
如果设备因版本与具有连接的配对设备的版本不兼容而无法配对,则显示“
是
”。
是或否
背板 A 故障
如果设备无法与背板 A 通信,则显示“
是
”。
是或否
背板 B 故障
如果设备无法与背板 B 通信,则显示“
是
”。
是或否
系统电源 A 故障
如果未检测到通过端子 A 的系统电源或系统电源超出规范,则显示“
是
”。
是或否
系统电源 B 故障
如果未检测到通过端子 B 的系统电源或系统电源超出规范,则显示“
是
”。
是或否
通信量
参数
说明
值
运行模式
显示设备的操作状态。当设备处于脱机状态,或未建立与设备的连接时,“运行模式”为空。
空闲或运行
诊断活动
显示在发生事件时是否有诊断被激活或是否达到阈值(如临界温度)。
否 = 无活动诊断
是 = 达到一个或多个诊断阈值
诊断序列计数
显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。
0 至 255
CPU 利用率
显示运算引擎的使用信息。
0% 至 100%
CIP 连接
显示当前对适配器开放和通过适配器的 CIP 连接数。
0 至 32767
CIP 丢失的数据包数
对于在适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”,将显示其数目。
0 至 2147483647
CIP 超时
显示超时的连接数,其中包括到适配器和通过适配器的源连接和目标链接。
0 至 2147483647
并发连接丢失数据包
显示设备的并发连接数据包丢失计数。
0 至 2147483647
参数
说明
值
重试
选中此复选框可在某些参数自动刷新停止时检索数据。
不适用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal