复制点配置 (5015-U8IHFTXT)
将一个数字输入或输出点的配置用于设备的其他点。
复制点配置
- 在“控制器管理器”中,双击设备以打开“模块属性”。
- 选择“通道”,然后选择下列其中一项:
- 点0x - 数字时间戳输入
- 点0x - 数字输入
- 点0x - 数字输出
- 选择“复制点配置”。
- 选择要应用当前配置的点。默认情况下,会选择设备的所有其他点。选中“取消选中所有点”可清除所有点并选择个别点。
- 选择“确定”。
提供反馈