复制通道配置 (5015-U8IHFTXT)

将一个通道的配置用于设备的其他通道。
复制通道配置
    1. 在“
      控制器管理器
      ”中,双击设备以打开“
      模块属性
      ”。
  1. 选择“
    通道
    ”,然后选择下列其中一项:
    • 通道0x - 模拟输入
    • “通道0x - 模拟输入设备”>“诊断”
    • 通道0x - 模拟输出
    • “通道0x - 模拟输出”>“状态”
  2. 选择“
    复制通道配置
    ”。
  3. 选择要应用当前通道配置的通道。
    默认情况下,会选择设备的所有其他通道。选择“
    取消选中所有通道
    ”可清除所有通道并选择个别通道。
  4. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal