通道 (5015-U8IHFTXT)
如何打开“通道”?
- 在“控制器管理器”中,双击设备以打开“模块属性”。
- 在“模块属性”中,选择“通道”。
使用“
通道
”可以查看或配置设备通道的属性,包含以下参数:模拟输入通道
- 通道
- 禁用通道
- 输入范围
- 启用 HART
- 信号上限
- 信号下限
- 单位(信号)
- 工程上限
- 工程下限
- 单位(工程)
- 线路噪声滤波器
- Namur 诊断
- 拉电流
- 三线传感器
模拟输出通道
- 通道
- 禁用通道
- 输出范围
- 启用 HART
- 编程模式下的输出状态
- 故障模式下的输出状态
- 信号上限
- 信号下限
- 单位(信号)
- 工程上限
- 工程下限
- 单位(工程)
- 启用空载
- 启用脉冲测试
计数器
- 计数器
- 禁用计数器
- 输入滤波器时间关 -> 开
- 输入滤波器时间开 -> 开
- 预设
- 在预设值回滚
- 启用现场电源诊断
数字输入点
- 点
- 禁用点
- 输入滤波器时间关 -> 开
- 输入滤波器时间开 -> 开
- 启用现场电源诊断
- 传感器类型
数字输出点
- 点
- 禁用点
- 编程模式下的输出状态
- 故障模式下的输出状态
- 故障模式输出状态持续时间
- 故障模式输出状态最终状态
- 启用空载诊断
- 启用“脉冲测试诊断”
从“
通道
”中,打开“诊断”对话框以查看诊断信息。提供反馈