DLR 端口

设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 仅适用于选定的交换机模型和端口。
可用的 Stratix 5400 交换机和端口
交换机
环网 1
环网 2
环网 3
端口 1
端口 2
端口 1
端口 2
端口 1
端口 2
1783-HMS4C4CGN
1.5
2.6
3.7
4.8
7
8
1783-HMS8T4CGN
1783-HMS8S4CGN
1783-HMS8TG4CGN
1783-HMS8TG4CGR
1783-HMS8SG4CGN
1783-HMS8SG4CGR
1783-HMS8TG8EG4CGN
1783-HMS8TG8EG4CGR
1783-HMS16T4CGN
1783-HMS16TG4CGN
1783-HMS16TG4CGR
1.5
2.6
3.7
4.8
9
10
1783-HMS4T4E4CGN
1.9
2.10
3.11
4.12
7
8
1783-HMS4S8E4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGR
1,5,9
2,6,10
3,7,11
4,8,12
1,7,13
2,8,14
1783-HMS4EG8CGN
1783-HMS4EG8CGR
1,5,9
2,6,10
3,7,11
4,8,12
1,7,9
2,8,10
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal