“通道组 1”视图
使用“
通道组 1
”设置可以:- 监控并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 网络上的每个 LAN 的运行状况。
- 重置诊断计数器。
小贴士:
仅当处于联机状态且链路冗余实体 (Link Redundancy Entity, LRE) 处于启用状态时,才会提供此信息。
并行冗余协议需要两个独立的物理网络才能运行。这两种网络标记为 LAN A 和 LAN B。
参数 | 说明 |
|---|---|
网络模式 | 显示设备配置文件与支持并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 的设备联机。 |
诊断 | 显示每个 LAN 的计数器和状态信息。 |
网络状态 | 显示 LAN 的状态。
|
网络故障计数 | 显示自上次重置计数器操作或加电以来,“ 网络状态 ”参数从“正常”变为“故障”的次数。 |
发送计数 | 显示自上次重置计数器操作或加电以来,通过每个 LAN 发送的标记有 PRP 的帧数。 |
接收计数 | 显示自上次重置计数器操作或加电以来,通过每个 LAN 接收的标记有 PRP 的帧数。 |
错误 LAN 计数 | 显示自上次重置计数器操作或加电以来,在错误 LAN 上接收的标记有 PRP 的帧数。例如,在 LAN B 上接收到的标记有 PRP 的 LAN A 帧(或反之)。 通常表示从 LAN A 到 LAN B 交叉连接的线。 |
唯一条目计数 | 显示自上次重置计数器操作或加电以来,在一个 LAN 中接收(而未在另一个 LAN 中接收)的标记有 PRP 的帧数。 通常表示在另一个 LAN 上丢失连接或丢失帧。 |
重复条目计数 | 显示自上次重置计数器操作或加电以来,在此 LAN 中接收(且在另一个 LAN 中也接收)的标记有 PRP 的帧数。 提示: 此计数在正常操作期间递增,不表示故障。 |
多条目计数 | 显示自上次重置计数器操作或加电以来,通过每个 LAN 接收到的多个重复条目所对应的标记有 PRP 的帧数。 通常指示配置错误的网络(如路由回路)。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
重置计数器 | 将 PRP 计数器值置零,并将值刷新为当前计数器值。 |
提供反馈