NAT 视图参数
NAT
视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
网络地址转换 (Network Address Translation, NAT) 实例 | |
![]() | 打开“ 添加/编辑 NAT 实例向导 ”以创建 NAT 实例。 |
![]() | 打开“ 添加/编辑 NAT 实例向导 ”以编辑 NAT 实例的配置。 |
![]() | 删除 NAT 实例。 当删除 NAT 实例时,与 NAT 实例关联的所有转换参数也会被删除。 |
实例名称 | 显示 NAT 实例的唯一名称。 |
端口类型 | 显示选择的端口类型。可用的值:
|
端口 | 显示所选端口号,其中包括端口类型和特定端口号。例如:
|
VLAN | 显示分配给 NAT 实例的虚拟局域网 (Virtual Local Area Networks, VLAN)。 |
诊断 | 打开“ NAT 诊断 ”对话框查看有关实例的诊断信息。 |
全局诊断 | |
转换总数 | 显示所有 NAT 实例的转换总数。 |
已转换数据包总数 | 显示所有 NAT 实例中已转换的数据包总数。 |
未转换数据包总数 | 显示所有 NAT 实例中被绕过和丢弃的数据包总数。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
提供反馈