设备定义的数据类型(Stratix 5200 6 端口管理型交换机,输出数据类型)

以下各表列示并描述了 Stratix 5200 6 端口管理型交换机的设备定义数据类型 - 输出数据类型。这些表包括输入信息(用“I”表示)和输出信息(用“O”表示)。
6 端口管理型交换机 1783-CMS-6B 的输出数据类型:
DATATYPE - AB:STRATIX_5200_6PORT_MANAGED:O:0 (ProductDefined := 1)
成员名称
类型
默认显示样式
有效值
DATATYPE AB:STRATIX_5200_6PORT_MANAGED:O:0
DINT   DisablePort (Radix = Binary)  (Hidden=True);
AllPortsDisabled
BOOL
十进制
DisablePort:0
PortGi1_1Disable
BOOL
十进制
DisablePort:1
PortGi1_2Disable
BOOL
十进制
DisablePort:2
PortFa1_3Disable
BOOL
十进制
DisablePort:3
PortFa1_4Disable
BOOL
十进制
DisablePort:4
PortFa1_5Disable
BOOL
十进制
DisablePort:5
PortFa1_6Disable
BOOL
十进制
DisablePort:6
END_DATATYPE
6 端口管理型交换机 1783-CMS-6P 的输出数据类型:
DATATYPE - AB:STRATIX_5200_6PORT_GB_MANAGED:O:0 (ProductDefined := 1)
成员名称
类型
默认显示样式
有效值
DATATYPE AB:STRATIX_5200_6PORT_GB_MANAGED:O:0
DINT   DisablePort (Radix = Binary)  (Hidden=True);
AllPortsDisabled
BOOL
十进制
DisablePort:0
PortGi1_1Disable
BOOL
十进制
DisablePort:1
PortGi1_2Disable
BOOL
十进制
DisablePort:2
PortGi1_3Disable
BOOL
十进制
DisablePort:3
PortGi1_4Disable
BOOL
十进制
DisablePort:4
PortGi1_5Disable
BOOL
十进制
DisablePort:5
PortGi1_6Disable
BOOL
十进制
DisablePort:6
END_DATATYPE
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal