设备定义的数据类型(Stratix 5200 10 端口管理型交换机,输出数据类型)
以下各表列示并描述了 Stratix 5200 10 端口管理型交换机的设备定义数据类型 - 输出数据类型。这些表包括输入信息(用“I”表示)和输出信息(用“O”表示)
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
DATATYPE AB:STRATIX_5200_10PORT_MANAGED:O:0 DINT DisablePort (Radix = Binary) (Hidden=True); | |||
AllPortsDisabled | BOOL | 十进制 | DisablePort:0 |
PortGi1_1Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:1 |
PortGi1_2Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:2 |
PortFa1_3Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:3 |
PortFa1_4Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:4 |
PortFa1_5Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:5 |
PortFa1_6Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:6 |
PortFa1_7Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:7 |
PortFa1_8Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:8 |
PortFa1_9Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:9 |
PortFa1_10Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:10 |
END_DATATYPE |
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
DATATYPE AB:STRATIX_5200_10PORT_GB_MANAGED:O:0 DINT DisablePort (Radix = Binary) (Hidden=True); | |||
AllPortsDisabled | BOOL | 十进制 | DisablePort:0 |
PortGi1_1Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:1 |
PortGi1_2Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:2 |
PortGi1_3Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:3 |
PortGi1_4Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:4 |
PortGi1_5Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:5 |
PortGi1_6Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:6 |
PortGi1_7Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:7 |
PortGi1_8Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:8 |
PortGi1_9Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:9 |
PortGi1_10Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:10 |
END_DATATYPE |
提供反馈