设备定义的数据类型 (AB: 1756_DO:C:0)

下表列出了创建设备时根据所选“
通信格式
”创建的设备定义的数据类型。
通信格式:输出数据,只听 - 输出数据,规划输出数据,机架优化
成员名称
类型
默认显示样式
说明
ProgToFaultEn
(1 byte per device)
BOOL
十进制
“
编程到故障转换
”- 如果在编程模式下发生通信故障,则启用输出到 FaultMode 的转换。否则,输出保留在 ProgramMode。
  • 0 = 如果 CommFault,则输出保持在 ProgramMode
  • 1 = 如果 CommFault,则输出转入 FaultMode
FaultMode
DINT
二进制
“
故障模式
”- 发生通信故障时,与 FaultValue 一起使用以配置输出的状态。
  • 0 = 使用 FaultValue(开或关)
  • 1 = 保持上一状态
FaultValue
DINT
二进制
“
故障值
”- 发生通信故障时,与 FaultMode 一起使用以配置输出状态。
  • 0 = 关
  • 1 = 开
ProgMode
DINT
二进制
“
编程模式
”- 控制器处于编程模式时,与 ProgValue 一起使用以配置输出的状态。
  • 0 = 使用 ProgValue(开或关)
  • 1 = 保持上一状态
ProgValue
DINT
二进制
“
程序值
”- 控制器处于编程模式时,与 ProgMode 一起使用以配置输出的状态。
  • 0 = 关
  • 1 = 开
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal