设备定义的数据类型 (AB: 1756_DO_AC_Diag:C:0)
下表列出了创建设备时根据所选“
通信格式
”创建的设备定义的数据类型。通信格式:全诊断 - 输出数据,全诊断 - 规划输出数据
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 说明 |
|---|---|---|---|
ProgToFaultEn (1 byte per device) | BOOL | 二进制 | “ 编程到故障转换 ”- 如果在编程模式下发生通信故障,则启用输出到 FaultMode 的转换。否则,输出保留在 ProgramMode。
|
FaultMode | DINT | 二进制 | “ 故障模式 ”- 发生通信故障时,与 FaultValue 一起使用以配置输出的状态。
|
FaultValue | DINT | 二进制 | “ 故障值 ”- 发生通信故障时,与 FaultMode 一起使用以配置输出状态。
|
ProgMode | DINT | 二进制 | “ 编程模式 ”- 控制器处于编程模式时,与 ProgValue 一起使用以配置输出的状态。
|
ProgValue | DINT | 二进制 | “ 程序值 ”- 控制器处于编程模式时,与 ProgMode 一起使用以配置输出的状态。
|
FaultLatchEn | DINT | 二进制 | “ 故障处于锁定状态 ”- 对于输出设备,为点启用此项后,任何 NoLoad、OutputVerifyFault 或 FieldPwrLoss 将保持锁定在故障状态,直到清除故障(即使故障不再存在)。由于 FuseBlown 始终被锁定,所以这并不会影响 FuseBlown。
|
NoLoadEn | DINT | 二进制 | “ 空载 ”- 启用空载诊断。
|
OutputVerifyEn | DINT | 二进制 | “ 输出验证 ”- 启用输出验证故障诊断
|
FieldPwrLoss | DINT | 二进制 | “ 现场电源断电 ”-交流输入或输出诊断,检测到现场电源出现故障或与设备连接断开。
|
提供反馈