设备定义的数据类型(1756-IF8)

Logix Designer
和
FactoryTalk Design Studio
编程软件在创建设备时会自动创建设备定义的数据类型和标签。下表显示了根据选择的通信格式为设备创建的设备定义的数据类型。
通信格式
设备定义的数据类型
浮点型数据 – 差分模式 *
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
CST 时间戳浮点型数据 - 高速模式 **
AB:1756_IF2_CST_Float:I:0
AB:1756_IF2_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
CST 时间戳浮点型数据 - 单端模式 ***
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
CST 时间戳整型数据 – 差分模式 *
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
CST 时间戳整型数据 – 高速模式 **
AB:1756_IF2_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF2_Integer:C:0
CST 时间戳整型数据 – 单端模式 ***
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
浮点型数据 - 差分模式 *
AB:1756_IF4_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
浮点型数据 – 高速模式 **
AB:1756_IF2_Float:I:0
AB:1756_IF2_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
浮点型数据 – 单端模式 ***
AB:1756_IF8_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
整型数据 - 差分模式 *
AB:1756_IF4_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
整型数据 – 高速模式 **
AB:1756_IF2_Integer:I:0
AB:1756_IF2_Integer:C:0
整型数据 – 单端模式 ***
AB:1756_IF8_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
只听 - CST 时间戳浮点型数据
差分模式 *
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
只听 - CST 时间戳浮点型数据
高速模式 **
AB:1756_IF2_CST_Float:I:0
只听 - CST 时间戳浮点型数据
单端模式 ***
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
只听 - CST 时间戳整型数据
差分模式 *
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
只听 - CST 时间戳整型数据
高速模式 **
AB:1756_IF2_CST_Integer:I:0
只听 - CST 时间戳整型数据
单端模式 ***
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
只听 – 浮点型数据差分模式 *
AB:1756_IF4_Float:I:0
只听 – 浮点型数据高速模式 **
AB:1756_IF2_Float:I:0
只听 – 浮点型数据单端模式 ***
AB:1756_IF8_Float:I:0
只听 – 整型数据差分模式 *
AB:1756_IF4_Integer:I:0
只听 – 整型数据高速模式 **
AB:1756_IF2_Integer:I:0
只听 – 整型数据单端模式 ***
AB:1756_IF8_Integer:I:0
*
8 通道设备上的微分模式是指只使用 4 个通道,从而在输入和配置设备定义的数据类型中产生 IF4。
** 16 通道设备的高速模式是指只使用 4 个通道,从而在输入和配置设备定义的数据类型中产生 IF4。
*** 单端模式使设备上可用的通道数最大(对于 1756-IF8 module,为 8 个通道)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal