设备定义的数据类型(1756-IF16)

Logix Designer
和
FactoryTalk Design Studio
编程软件在创建设备时会自动创建设备定义的数据类型和标签。下表显示了根据选择的通信格式为设备创建的设备定义的数据类型。
通信格式
设备定义的数据类型
CST 时间戳浮点型数据 - 差分模式 *
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
CST 时间戳浮点型数据 - 高速模式 **
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
CST 时间戳浮点型数据 - 单端模式 – 无报警 ***
AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0
AB:1756_IF16_Float_No_Alm:C:0
AB:1756_NII_Struct_No_Alm:C:0
CST 时间戳整型数据 – 差分模式 *
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
CST 时间戳整型数据 – 高速模式 **
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
CST 时间戳整型数据 – 单端模式 ***
AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF16_Integer:C:0
浮点型数据 - 差分模式 *
AB:1756_IF8_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
浮点型数据 – 高速模式 **
AB:1756_IF4_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
浮点型数据 – 单端模式 – 无报警 ***
AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0
AB:1756_IF16_Float _No_Alm:C:0
AB:1756_NII_Struct_ No_Alm:C:0
整型数据 - 差分模式 *
AB:1756_IF8_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
整型数据 – 高速模式 **
AB:1756_IF4_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
整型数据 – 单端模式 ***
AB:1756_IF16_Integer:I:0
AB:1756_IF16_Integer:C:0
只听 - CST 时间戳浮点型数据差分模式 *
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
只听 - CST 时间戳浮点型数据
高速模式 **
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
只听 - CST 时间戳浮点型数据
单端模式 – 无报警 ***
AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0
只听 - CST 时间戳整型数据
差分模式 *
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
只听 - CST 时间戳整型数据
高速模式 **
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
只听 - CST 时间戳整型数据
单端模式 ***
AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0
只听 – 浮点型数据差分模式 *
AB:1756_IF8_Float:I:0
只听 – 浮点型数据高速模式 **
AB:1756_IF4_Float:I:0
只听 - 浮点型数据
单端模式 – 无报警 ***
AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0
只听 – 整型数据差分模式 *
AB:1756_IF8_Integer:I:0
只听 – 整型数据高速模式 **
AB:1756_IF4_Integer:I:0
只听 – 整型数据单端模式 ***
AB:1756_IF16_Integer:I:0
* 16 通道设备上的微分模式是指只使用 8 个通道,从而在输入和配置设备定义的数据类型中产生 IF8。
** 16 通道设备上的高速模式是指只使用 4 个通道,从而在输入和配置设备定义的数据类型中产生 IF4。
*** 单端模式使设备上可用的通道数最大
(对于 1756-IF16,为 16 个通道)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal