1756 模拟 I/O 设备校准
1756 I/O 模拟设备在工厂进行校准。校准设备以针对特定应用提高其精度。
校准程序将输入信号或记录输出的已知标准与通道的性能相比较,然后计算测量值和理想值之间的线性校正因子。同样的线性校正因子应用于每一个输入或输出,以获得最大的精度。
为在测量中获得可能的最佳精度,每六个月重新校准设备。
重要提示:
- 不应该对当前用于控制的设备执行校准。通道将保持它们的当前值,控制可能会中断。
- 校准操作将中断涉及该设备的控制。
- 校准操作将使该设备与它通常连接的控制信号断开并将其连接到参考信号。
- 在校准期间,输出设备不会使用控制器请求的数据值更新它们的输出。在对该通道进行校准时,输出可能会根据校准过程本身而转换。
- 在校准期间,控制器不从输入设备接收受控系统发出的信号度量。
校准过程有两个常用功能:
- 连接参考下限信号
- 连接参考上限信号
先校准输入通道,再校准输出通道。应用程序校准屏幕将引导您完成整个过程。
提供反馈