值无效
出现以下错误情况之一:
- 模块滤波器 (-3dB) 值无效。验证控制器标签值是否正确:滤波器值控制器标签值10 Hz050 Hz160 Hz2100 Hz3250 Hz41,000 Hz5
- 通道X 输入范围值无效。验证控制器标签值是否正确:范围控制器标签值-10 V 至 10 V00 V 至 5 V10 V 至 10 V20 mA 至 20 mA3
- 通道X 输出范围值无效。验证控制器标签值是否正确:范围控制器标签值-10 V 至 10 V00 mA 至 20 mA1
提供反馈