通道X 值高于范围上限
出现以下错误情况之一:
条件 | 解决方案 |
|---|---|
通道X 信号上限值高于范围上限。 | 请输入范围内的有效值。 有关相应的限制,请参阅下限和上限。 |
通道X 信号下限值高于范围上限。 | 请输入范围内的有效值。 有关相应的限制,请参阅下限和上限。 |
通道X 程序用户定义的值高于范围上限。 | 请输入在“ 限制 ”视图中定义的钳位上限和钳位下限范围内的值。 |
通道X 故障用户定义的值高于范围上限。 | 请输入在“ 限制 ”视图中定义的钳位上限和钳位下限范围内的值。 |
通道X 速率限制值高于范围上限。 | 请输入小于允许的最大值 32,767 的值。 |
RTS 值高于范围上限。值 =“xx”,最大值 =“yy”。 | 请输入小于允许的最大值的值。 |
通道X 速率报警值高于范围上限。值 =“xx”,最小值 =“yy”。 | 请输入小于允许的最大值的值。 |
提供反馈