“转速表”视图参数
此视图中的参数
在以下情况下呈灰显状态:
- 运行模式
- 项目安全保护模式
- 点模式=未使用
- 范围≠转速表
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 指示应用此配置的通道。 |
双低检测 | 为每个通道指定双低检测模式。有效值包括:
|
触发器 | 为每个通道指定触发模式。有效值包括:
|
关门电平 | 为每个通道指定转速表关门电平(伏特)。有效值为 0 V 至 23 V。默认值为 5 V。 |
开门电平 | 为每个通道指定转速表开门电平(伏特)。有效值为 1 V 至 24 V。默认值为 11 V。 “ 开门电平 ”值必须大于“关门电平 ”值。 |
提供反馈