“输出”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 指示应用配置的点的编号。 |
点操作类型 | 指定如何求一对点的值。有效值包括:
点操作类型 在运行模式下或项目受安全保护时将灰显。 |
点模式 | 为每个输出点指定一种模式。有效值包括:
点模式 在运行模式下或项目受安全保护时将灰显。 |
输出错误锁定时间 | 指定安全输出错误的最短锁定时间。 有效值为 0 ms 到 65,530 ms(以 10 ms 为增量)。默认值是 1000 ms。 输出错误锁定时间 在运行模式下或项目受安全保护时将灰显。 |
提供反馈