“点”视图参数(12 路输入/4 路输出)

输入
参数
说明
“关->开”滤波器时间
指定延迟从关转换到开的关->开滤波器转换时间(以毫秒计)。这有助于在嘈杂的环境中过滤瞬态信号。
有效值为:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (默认值)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
此参数在运行模式下不可用。
“开->关”滤波器时间
指定延迟从开转换到关的开->关滤波器转换时间(以毫秒计)。这有助于在嘈杂的环境中过滤瞬态信号。
有效值为:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (默认值)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
此参数在运行模式下不可用。
点
指示应用此配置的点。
断线检测
选中或清除此复选框可启用或禁用断线检测。
此参数在运行模式下不可用。
故障状态
显示输入通道的当前故障状态。
输出
参数
说明
启用诊断锁定
选中或清除此复选框可启用或禁用所有输出通道的诊断锁定。
点
指示应用此配置的点。
空载检测
选中或清除此复选框可启用或禁用空载检测。
故障状态
显示输出通道的当前故障状态。
锁定故障
重置
使输出恢复到给定状态并清除故障。
仅当选中
启用诊断锁定
复选框且控制器处于联机或运行模式时,
重置
才可用。
其他配置
参数
说明
刷新
刷新此视图中的
故障状态
值。
此参数在设备处于联机状态时可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal