“点”视图参数 (1732E-IB8M8SOER)

此视图用于为设备上的输入通道配置“关→开”/“开→关”参数和时间戳。
输入
参数
说明
“关->开”滤波器时间
指定延迟从关转换到开的关->开滤波器转换时间(以毫秒计)。这对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
有效值为:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (默认值)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
此参数在运行模式下不可用。
“开->关”滤波器时间
指定延迟从开转换到关的开->关滤波器转换时间(以毫秒计)。这对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
有效值为:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (默认值)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
此参数在运行模式下不可用。
时间戳
参数
说明
锁定时间戳
选中或清除此复选框可为输入通道启用或禁用“锁定时间戳”。
同步到主时钟
选中或清除此复选框可启用或禁用“同步到主时钟”。
如果选择了“
同步到主时钟
”,则设备 LED 指示灯呈绿色闪烁,指示设备将与主时钟同步。设备保持配置状态,直到与主时钟同步。
如果清除“
同步到主时钟
”,设备 LED 指示灯将不会闪烁绿色,并且将正常运行。清除“
同步到主时钟
”不会阻止设备与主时钟同步。
联机时,此选项可用。
点
指示应用此配置的点。
关 → 开
开 → 关
选中或清除此复选框可为输入通道启用或禁用时间戳“关->开”或“开->关”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal