“通道”视图参数(输出设备)

参数
说明
通道
指示应用此配置的通道。
输出范围
指定输出范围。有效值为:
  • 0 mA 至 20 mA
  • 4 mA 至 20 mA
  • 0 V 至 10 V
    (默认值)
  • -10 V 至 10 V
  • 0 V 至 5 V
  • -5 V 至 5 V
此参数在运行模式下不可用。
工程上限
指定缩放上限单位(-32,768 至 32,767)。默认值是 10000。
此参数在运行模式下不可用。
工程下限
指定缩放下限单位(-32,768 至 32,767)。默认值是 0。
此参数在运行模式下不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal