“通道”视图参数(输入设备)

参数
说明
通道
指示应用此配置的通道。
输入范围
指定输入范围。有效值为:
  • 0 mA 至 20 mA
  • 4 mA 到 20 mA
    (默认值)
  • 0 V 至 10 V
  • -10 V 至 10 V
  • 0 V 至 5 V
  • -5 V 至 5 V
此参数在运行模式下不可用。
数字滤波器
指定数字滤波器值(0 ms 至 10,000 ms)。默认值是 0 ms。
此参数在运行模式下不可用。
工程上限
指定缩放上限单位(-32,768 至 32,767)。默认值是 16,383。
此参数在运行模式下不可用。
工程下限
指定缩放下限单位(-32,768 至 32,767)。默认值是 3,277。
此参数在运行模式下不可用。
实时采样 (Real Time Sample, RTS)
指定实时采样值(1 ms 至 5,000 ms )。默认值是 100 ms。
此参数在运行模式下不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal