“校准”视图参数(输出设备)

参数
说明
通道
指示应用此配置的通道。
校准范围
指示校准范围。此参数为只读。
有效值为:
  • 0 V 至 10 V
    (默认值)
  • -10 V 至 10 V
  • 0 V 至 5 V
  • -5 V 至 5 V
  • 0 mA 至 20 mA
  • 4 mA 至 20 mA
校准状态
指示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
  • 正常
  • 错误
启动校准
联机时启动校准过程。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal