“报警”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
禁用全部报警 | 禁用所有过程报警。 如果禁用所有报警,也将禁用“ 报警 ”视图中的其他参数。“全部解锁 ”和“解锁 ”仍处于启用状态。此参数在运行模式下不可用。 |
锁定过程报警 | 锁定所有过程报警。 在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
上上限 | 指定所需的过程报警上上限值(-32,768 至 32,767)。默认值是 16793。 报警值应始终遵循 HH ≥ HI > LO ≥ LL 的顺序。 在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
上限 | 指定所需的过程报警上限值(-32,768 至 32,767)。默认值是 16547。 报警值应始终遵循 HH ≥ HI > LO ≥ LL 的顺序。 在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
下限 | 指定所需的过程报警下限值(-32,768 至 32,767)。默认值是 3113。 报警值应始终遵循 HH ≥ HI > LO ≥ LL 的顺序。 在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
下下限 | 指定所需的过程报警下下限值(-32,768 至 32,767)。默认值是 2867。 报警值应始终遵循 HH ≥ HI > LO ≥ LL 的顺序。 在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
全部解锁 | 解锁所有过程报警。 仅当处于联机状态时,此参数才可用。 |
解锁 | 仅解锁“ 解锁 ”按钮左侧的相应报警。仅当处于联机状态时,此参数才可用。 |
提供反馈