“通道01”视图参数(频率 + 计数器模式)
当“
设备定义
”中的“输入数据
”设置为“频率 + 计数器
”时,“通道01
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
范围 | 选择要测量的频率范围。 为应用程序选择适当的范围可确保设备提供可能的最佳分辨率。可用选项为:
|
工程单位 | 设置“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
在预设值回滚 | 默认情况下,当计数值达到 2,147,483,647 时,计数值回滚为 0。如果选择“ 在预设值回滚 ”,则在达到预设值时回滚为 0。 |
方向检测 | 使设备能够报告方向。如果启用,则将输入通道与另一个传感器配合使用来确定旋转方向。结果会反映在方向输入标签中。 |
预分割器 | 每 n 个脉冲递增一次计数值,其中 n 是预分割器值(默认值 = 1,最小值 = 1,最大值 = 32,767) |
启用诊断 | 选择该参数后,会启用对通道的短路和断线检测。 |
提供反馈