“通道01”视图参数(计数器模式)

当“
设备定义
”中的“
输入数据
”设置为“
计数器
”时,“
通道01
”视图包含以下参数:
参数
说明
在预设值回滚
默认情况下,当计数值达到 2,147,483,647 时,计数值回滚为 0。如果选择“
在预设值回滚
”,则在达到预设值时回滚为 0。
方向检测
使设备能够报告方向。如果启用,则将输入通道与另一个传感器配合使用来确定旋转方向。结果会反映在方向输入标签中。
预分割器
每 n 个脉冲递增一次计数值,其中 n 是预分割器值(默认值 = 1,最小值 = 1,最大值 = 32,767)
启用诊断
选择该参数后,会启用对通道的短路和断线检测。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal