缩放和缩放等式
输入缩放允许进行电信号单位到工程单位的转换。输入中出现“信号上限”值时,设备返回“工程上限”值。当出现信号下限时,则返回“工程下限”值。它会根据输入中存在的信号以线性方式返回所有其它值。
对于电压输入类型,信号值和工程单位之间的缩放比例默认为 1:1,这样,设备便可返回输入中存在的信号的实际值。
对于电流输入类型,缩放默认为对输入中相应的 0 mA 至 20 mA 或 4 mA 至 20 mA 信号返回 0 至 100%。缩放值相应进行调整。
对于 RTD 和热电偶输入类型,只要选择非零传感器类型,就根据传感器类型为缩放值显示单位(
W
或 mV)或温度单位(°F、°C、°K 或 °R)。“
信号上限
”必须大于“信号下限
”。缩放等式为:

提供反馈