“通道0x”视图参数 (RTD)
“
通道0x
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
传感器类型和范围 | 选择传感器类型和预期测量范围。 选择适当的测量范围会将设备配置为针对所选范围提供最佳分辨率。 |
温度单位 | 当“ 传感器类型和范围 ”设置为其中一个欧姆选项时,“温度单位”字段将变为“自定义”,并且启用“信号上限/下限”和“工程上限/下限”控件。当“ 传感器类型和范围 ”设置为 RTD 选项时,“温度单位”字段变为“摄氏度”,而“信号上限/下限”、“工程上限/下限”和“工程单位”控件将预设为合适的值并处于禁用状态。您可以选择具有与“摄氏度”选项相同控件行为的其他温度单位(开氏度、华氏度或兰氏度)。 还可以选择“自定义”,在这种情况下,启用“信号上限/下限”、“工程上限/下限”和“工程单位”控件。 |
线数 | 选择要使用的传感器是具有 2 线、3 线还是 4 线配置。 |
线阻 | 对于 2 线传感器,请输入线阻值。值可以介于 0 到 5,000 欧姆之间(输入单位为 1/100 欧姆)。 |
工程单位 | 设置“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,该滤波器用于平滑输入中的瞬态噪声信号,范围为 0 至 32,767。当设为 0 时,将不进行滤波。 |
启用诊断 | 选择该参数后,会启用对通道的短路和断线检测。 |
提供反馈