“通道0x”视图参数(HART 输出)
“
通道0x
”视图(HART 输出)包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输出类型 | 显示通道的输出类型,即电流 (mA)。 |
输出范围 | 设置“电流 (mA)”输出类型的输出范围。 可用选项为:
|
启用 HART | 启用通道上的 HART 功能。 |
通道偏移量 | 要补偿任何传动装置运行过程中产生的误差,均可借助此设备在控制器发出的输出通道值加上偏移量。值按工程单位 (Engineering Unit, EU) 输入。通道偏移量的默认值是 0.0。 |
保持以备初始化 | 使物理输出保持其当前状态,直至控制器所指示的值与输出螺丝接线端的值相匹配(在 0.1% 满量程范围内)。此功能可防止在从编程模式转换到运行模式时、从故障状态恢复时或在启动时出现输出尖峰。 |
工程单位 | 设置“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输出值的度量单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
编程模式下的输出状态 保持上一状态 | 使输出保持为处于编程模式之前控制器发送的上一个值。 |
编程模式下的输出状态 用户定义的值 | 强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。 |
当编程模式下通信失败时 | 指定当编程模式下通信失败时的输出行为:
|
故障模式下的输出状态 保持上一状态 | 使输出保持为通信丢失之前控制器发送的上一个值。 |
故障模式下的输出状态 用户定义的值 | 强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。 |
故障状态持续时间 | 确定“故障值”参数值在持续多长时间后进入“最终故障状态”。 |
最终故障状态值 | 定义在故障状态持续时间到期后输出要变成的值(以 工程单位 计)。 |
启用诊断 | 选择该参数后,会启用对通道的短路和断线检测。 |
提供反馈