“通道0x”视图参数(HART 输入)
“
通道0x
”视图(HART 输入)包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输入类型 | 显示通道的输入类型,即电流 (mA)。 |
输入范围 | 设置“电流 (mA)”输入类型的输入范围。 可用选项为:
|
启用 HART | 启用通道上的 HART 功能。 |
工程单位 | 设置“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,该滤波器用于平滑输入中的瞬态噪声信号,范围为 0 至 32,767。当设为 0 时,将不进行滤波。 |
启用诊断 | 选择该参数后,会启用对通道的短路和断线检测。 |
提供反馈