设备定义的数据类型(5069-OB16)

对于每个设备,根据您创建该设备时的选择不同,设备定义的数据类型名称也会有所变化。
以下各表列示并描述了 5069-OB16 设备的设备定义的数据类型。
这些表格包括以下数据类型的信息:
  • 输入(用“I”表示)
  • 输出(用“O”表示)
  • 配置(用“C”表示)
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn_Diag:I:0
连接类型:数据
成员名称
类型
样式
有效值
RunMode
BOOL
十进制
0 = 空闲
1 = 运行
ConnectionFaulted
BOOL
十进制
0 = 良好
1 = 故障
DiagnosticActive
BOOL
十进制
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值
DiagnosticSequenceCount
SINT
十进制
0 至 255
Pt0x.Data
BOOL
十进制
0 = 输出关闭
1 = 输出打开
Pt0x.Fault
BOOL
十进制
0 = 良好
1 = 故障
Pt0x.Uncertain
BOOL
十进制
0 = 良好
1 = 不确定
Pt0x.NoLoad
BOOL
十进制
0 = 不存在空载的情况
1 = 存在空载的情况,即信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从设备上移除。
Pt0x.ShortCircuit
BOOL
十进制
0 = 不存在短路或过电流的情况
1 = 存在短路或过电流的情况
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn:O:0
连接类型:数据
成员名称
类型
样式
有效值
Pt0x.Data
BOOL
十进制
任意值
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn:C:0
连接类型:数据
成员名称
类型
样式
有效值
Pt0x.FaultMode
BOOL
十进制
0 = 转换为用户定义的值
1 = 保持上一状态(默认值)
Pt0x.FaultValue
BOOL
十进制
0 = 输出关闭
1 = 输出打开
Pt0x.ProgMode
BOOL
十进制
0 = 转换为用户定义的值
1 = 保持上一状态(默认值)
Pt0x.ProgValue
BOOL
十进制
0 = 输出关闭
1 = 输出打开
Pt0x.FaultFinalState
BOOL
十进制
0 = 输出关闭
1 = 输出打开
Pt0x.ProgramToFaultEn
BOOL
十进制
0 = 通道保持在编程模式
1 = 通道转换到故障模式
Pt0x.NoLoadEn
BOOL
十进制
0 = 禁用空载检测
1 = 启用空载检测
Pt0x.FaultValueStateDuration
SINT
十进制
0 = 永久
1 = 1 秒
2 = 2 秒
5 = 5 秒
10 = 10 秒
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal