设备定义的数据类型(5069-IB16)
对于每个设备,根据您创建该设备时的选择不同,设备定义的数据类型名称也会有所变化。如果选择了:
- 8 个点和 8 个计数器,则 AB:5000_DI8_Counter8 为设备定义的数据类型。
- 12 个点和 4 个计数器,则 AB:5000_DI12_Counter4 为设备定义的数据类型。
- 16 个点和 0 个计数器,则 AB:5000_DI16 为设备定义的数据类型。
这些表格包括以下数据类型的信息:
- 输入(用“I”表示)
- 输出(用“O”表示)
- 配置(用“C”表示)
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx:I:0
连接类型:数据和只听数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | 0 至 255 |
Counter0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
Counter0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在故障 1 = 存在故障 故障是设备可检测到的所有故障条件的集合,它可指示数据错误。如果有具体的数据类型成员表示给定的检测条件,则此故障成员不会影响 DiagnosticActive 或 DiagnosticSequenceCount 成员。但如果没有具体的数据类型表示给定的检测条件,此故障成员将同时触发 DiagnosticActive 成员并递增/递减诊断序列计数。 |
Counter0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 数据有效 1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。 |
Counter0x.Done | BOOL | 十进制 | 0 = 开 -> 关 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器的计数未达到“预设”值。 1 = 计数器的计数达到“回滚”值。计数器的计数达到预设值 -1,然后继续从 0 开始计数。通过将 O:RolloverAck 位从 0 转换到 1 或将 O:Reset 位从 0 转换到 1,可将该位清零。 |
Counter0x.Count | DINT | 十进制 | 任意 |
Pt0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
Pt0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 不确定 |
设备定义的数据类型:AB:5000_Counterx:O:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | 十进制 | 0 = 不将值重置为零。 1 =“计数”值和“回滚”值设置为 0。从 0 转换到 1 时重置。 |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | 十进制 | 0 = 不清除“回滚”值 1 = 清除“回滚”值 |
Counter0x.Preset | DINT | 十进制 | 0 至 2147483647 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | 十进制 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | 十进制 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | 十进制 | 0 = 未选中 1 = 已选中 |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | 十进制 | 点0x 取决于已配置的计数器数。
|
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | 十进制 | 点0x 取决于已配置的计数器数。
|
提供反馈