“点xx” 视图 (5069-IB16F/IB6F-3W) 参数

“
点xx
”视图包含以下参数:
参数
说明
关 -> 开滤波器时间
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
开 -> 关滤波器时间
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
启用时间戳锁定
确定是否锁定时间戳。
  • 当启用时,设备时间戳在获得确认之前不会被覆盖。
  • 当禁用时,设备时间戳可以被覆盖。
为下列元素捕获时间戳
关 -> 开输入转换
确定是否为关 -> 开输入转换记录时间戳。
为下列元素捕获时间戳
开 -> 关输入转换
确定是否为开 -> 关输入转换记录时间戳。
启用振动检测
设置振动检测。当启用时,从一个设备连接到设备其中一个输出的振动(例如,在连接故障时快速转换)将被忽略。
振动可引起设备为无效的输入转换记录时间戳。通常情况下,振动信号会使输入在相对较短的时间内错误地进行多次转换。
振动计数
确定在给定时间内可以接受的输入转换次数,超出此值便会视为输入发生振动。
有效值为 2 至 127。
振动时间
确定对输入转换次数进行计数的时间段,范围从 1 到 10,000 毫秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal