设备定义的数据类型(5069-IF8)

对于每个设备,根据您创建该设备时的选择不同,设备定义的数据类型名称也会有所变化。
以下各表列示并描述了 5069-IF8 设备的设备定义的数据类型。
这些表包含以下信息:
  • 输入(用“I”表示)
  • 输出(用“O”表示)
  • 配置(用“C”表示)
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8:I:0
连接类型:数据和只听
成员名称
类型
样式
有效值
RunMode
BOOL
十进制
0 = 空闲
1 = 运行
  • 输出产品的“运行模式”始终与所拥有的连接相同。
  • 仅输入产品始终处于“运行”模式。
ConnectionFaulted
BOOL
十进制
0 = 设备和控制器之间存在连接。
1 = 故障
DiagnosticActive
BOOL
十进制
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
DiagnosticSequenceCount
BOOL
十进制
0 至 255
每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
Ch0x.Fault
BOOL
十进制
0 = 不存在故障
1 = 存在故障
故障是设备可检测到的所有故障条件的集合,它可指示数据错误。如果有具体的数据类型成员表示给定的检测条件,则此故障成员不会影响 DiagnosticActive 或 DiagnosticSequenceCount 成员。但如果没有具体的数据类型表示给定的检测条件,此故障成员将同时触发 DiagnosticActive 成员并递增/递减诊断序列计数。
Ch0x.Uncertain
BOOL
十进制
0 = 数据有效
1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。
Ch0x.OpenWire
BOOL
十进制
0 = 不存在断线情况,或已禁用断线检测功能。
1 = 存在断线情况,即信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从设备上移除。
Ch0x.OverTemperature
BOOL
十进制
0 = 设备温度未超出工作限制
1 = 设备温度超出工作限制
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
十进制
0 = 存在现场电源
1 = 不存在现场电源
Ch0x.NotANumber
BOOL
十进制
0 = 接收到的最后一个通道数据是数字
1 = 接收到的最后一个通道数据非数字
Ch0x.Underrange
BOOL
十进制
0 = 通道的输入信号大于可检测到的最小信号。
1 = 通道的输入信号小于等于可检测到的最小信号。
Ch0x.Overrange
BOOL
十进制
0 = 通道的输入信号小于可检测到的最大信号。
1 = 通道的输入信号大于等于可检测到的最大信号。
Ch0x.LLAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 输入信号已移动到配置的报警下下限以下。在信号移动到配置的报警下下限加上死区(如已指定)之上以前,将保持置位。
Ch0x.LAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 输入信号已移动到配置的报警下限以下。在信号移动到配置的报警下下限加上死区(如已指定)之上以前,将保持置位。
Ch0x.HAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 输入信号已移动到配置的报警上限以上。在信号移动到配置的报警上上限减去死区(如已指定)之下以前,将保持置位。
Ch0x.HHAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 输入信号已移动到配置的报警上上限以上。在信号移动到配置的报警上上限减去死区(如已指定)之下以前,将保持置位。
Ch0x.RateAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 输入通道的变化率超过配置的速率报警。在变化率下降到配置的速率以下之前,将保持置位。
Ch0x.CalFault
BOOL
十进制
0 = 校准未失败
1 = 通道的校准会话已中断或已发生故障。产品重置或循环加电会复位 CalFault。
Ch0x.Calibrating
BOOL
十进制
0 = 未在校准通道
1 = 正在校准通道
Ch0x.Data
REAL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
BOOL
十进制
任意正值。
RollingTimestamp 是以毫秒为单元的持续运行计时器。当输入设备对通道进行扫描时,它也会记录 RollingTimestamp 值。
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8:O:0
连接类型:数据
成员名称
类型
样式
有效值
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Ch0x.HAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 启用报警
Ch0x.LLAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由低到高的转换会解锁报警。
Ch0x.LAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由低到高的转换会解锁报警。
Ch0x.HAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由高到低的转换会解锁报警。
Ch0x.HHAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由高到低的转换会解锁报警。
Ch0x.RateAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由低到高的转换会解锁报警。
Ch0x.SensorOffset
BOOL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
直接加到缩放数据之上的基于工程单位的用户定义偏移量,用于补偿传感器固有偏移量。通常用于热电偶传感器,用于对精度问题进行矫正。
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8:C:0
连接类型:数据和校准数据
成员名称
类型
样式
有效值
Ch0x.Range
BOOL
十进制
0 = -10 至 10 V
1 = 0 至 5V
2 = 0 至 10 V
4 = 0 至 20 mA
5 = 4 至 20 mA
Ch0x.SensorType
BOOL
十进制
不适用于此设备
Ch0x.NotchFilter
BOOL
十进制
0 = 10 Hz
1 = 50 Hz
2 = 60 Hz
3 = 100 Hz
4 = 200 Hz
5 = 500 Hz
6 = 1,000 Hz
7 = 2,500 Hz
8 = 5,000 Hz
9 = 10,000 Hz
10 = 15,625 Hz
11 = 25,000 Hz
12 = 31,250 Hz
13 = 50,000 Hz
14 = 62,500 Hz
Ch0x.AlarmDisable
BOOL
十进制
0 = 启用报警
1 = 此通道的报警已被禁用(默认值)
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
十进制
0 = 禁用锁定(默认值)
1 = 所有四个流程报警都已启用:下下限、下限、上限和上上限。锁定导致过程报警保持置位,直到显式将解锁服务发送到通道或报警为止。
Ch0x.RateAlarmLatchEn
BOOL
十进制
0 = 禁用锁定(默认值)
1 = 已为速率报警启用锁定。锁定导致速率报警保持置位,直到显式将解锁服务发送到通道或报警为止。
Ch0x.OpenWireEn
BOOL
十进制
0 = 已禁用(默认值)
1 = 当信号线从其中一个通道断开或 RTB 已移除时,启用检测。
Ch0x.Disable
BOOL
十进制
0 = 启用通道(默认值)
1 = 禁用通道
Ch0x.TenOhmOffset
BOOL
十进制
-1.00 到 1.00 欧姆
用于对 10 Ω 铜传感器类型的输入进行线性化的偏移量。
Ch0x.DigitalFilter
BOOL
十进制
0 到 32,767 ms
以毫秒为单位的时间常量,用于一阶滞后滤波器,作用是平滑输入信号。
Ch0x.LowSignal
REAL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。
Ch0x.HighSignal
REAL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。
Ch0x.LowEngineering
REAL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。
Ch0x.HighEngineering
REAL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
使用 LowSignal、HighSignal、LowEngineering 和 HighEngineering 的组合来缩放设备返回的输入数据。
Ch0x.LLAlarmLimit
REAL
浮点型
-1.0e+11 至 1.0e++11
报警下下限触发点。
Ch0x.LAlarmLimit
REAL
浮点型
-1.0e+11 至 1.0e++11
报警下限触发点。
Ch0x.HAlarmLimit
REAL
浮点型
-1.0e+11 至 1.0e++11
报警上限触发点。
Ch0x.HHAlarmLimit
REAL
浮点型
-1.0e+11 至 1.0e++11
报警上上限触发点。
Ch0x.RateAlarmLimit
REAL
浮点型
0.0 至 1.0e++11
Ch0x.AlarmDeadband
REAL
浮点型
0.0 至 1.0e++11
设备定义的数据类型:AB:5000_AI8_CAL:I:0
连接类型:校准数据
成员名称
类型
样式
有效值
RunMode
BOOL
十进制
0 = 空闲
1 = 运行
ConnectionFaulted
BOOL
十进制
0 = 连接正常
1 = 未连接
DiagnosticActive
BOOL
十进制
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值
DiagnosticSequenceCount
BOOL
十进制
0 至 255
对每个诊断递增的计数。
Ch0x.Fault
BOOL
十进制
0 = 良好
1 = 故障
Ch0x.Uncertain
BOOL
十进制
0 = 数据有效
1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。
Ch0x.OpenWire
BOOL
十进制
0 = 不存在断线情况,或已禁用断线检测功能。
1 = 存在断线情况,即信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从设备上移除。
Ch0x.OverTemperature
BOOL
十进制
0 = 设备温度未超出工作限制
1 = 设备温度超出工作限制
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
十进制
0 = 存在现场电源
1 = 不存在现场电源
Ch0x.NotANumber
BOOL
十进制
0 = 接收到的最后一个通道数据是数字
1 = 接收到的最后一个通道数据非数字
Ch0x.Underrange
BOOL
十进制
0 = 通道数据不在低于范围阈值之下
1 = 通道的输入信号小于等于可检测到的最大信号
Ch0x.Overrange
BOOL
十进制
0 = 通道数据不在超过范围阈值之上
1 = 通道的输入信号大于等于可检测到的最大信号。
Ch0x.LLAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Ch0x.LAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Ch0x.HAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Ch0x.HHAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Ch0x.RateAlarm
BOOL
十进制
0 = 未触发报警
1 = 已触发报警
Ch0x.CalFault
BOOL
十进制
0 = 校准未失败
1 = 在通道的校准过程中发生校准错误
Ch0x.Calibrating
BOOL
十进制
0 = 未在校准通道
1 = 正在校准通道
Ch.0x.CalGoodLowRef
BOOL
十进制
0 = 未在此通道上对有效参考下限信号进行采样
1 = 已在此通道上对有效参考下限信号进行采样
Ch.0x.CalBadLowRef
BOOL
十进制
0 = 未在此通道上对无效参考下限信号进行采样
1 = 已在此通道上对无效参考下限信号进行采样
Ch.0x.CalGoodHighRef
BOOL
十进制
0 = 未在此通道上对有效参考上限信号进行采样
1 = 已在此通道上对有效参考上限信号进行采样
Ch.0x.CalBadHighRef
BOOL
十进制
0 = 未在此通道上对无效参考上限信号进行采样
1 = 已在此通道上对无效参考上限信号进行采样
Ch.0x.CalSuccessful
BOOL
十进制
0 = 未成功进行校准
1 = 已成功进行校准,且已退出校准状态。
Ch0x.Data
REAL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
INT
十进制
任意正值
以毫秒为单位持续运行的 15 位计时器(与协调系统时间无关)。
设备定义的数据类型:AI8_CAL:O:0
连接类型:校准数据
成员名称
类型
样式
有效值
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 通道下下限报警启用
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 通道下限报警启用
Ch0x.HAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 通道上限报警启用
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 通道上上限报警启用
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
十进制
0 = 禁用报警
1 = 通道速率报警启用
Ch0x.LLAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由低到高的转换会解锁报警。
Ch0x.LAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由低到高的转换会解锁报警。
Ch0x.HAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由高到低的转换会解锁报警。
Ch0x.HHAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由高到低的转换会解锁报警。
Ch0x.RateAlarmUnlatch
BOOL
十进制
由低到高的转换会解锁报警。
Ch0x.Calibrate
BOOL
十进制
0 = 未在校准通道
1 = 正在校准通道
Ch0x.CalLowRef
BOOL
十进制
0 = 通道数据值尚未超过当前 InputRange 值的参考下限点值
1 = 通道数据值已超过当前 InputRange 值的参考下限点值
Ch0x.CalHighRef
BOOL
十进制
0 = 通道数据值尚未超过当前 InputRange 值的参考上限点
1 = 通道数据值已超过当前 InputRange 值的参考上限点
Ch0x.SensorOffset
REAL
浮点型
-1.0E11 至 1.0E11
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal