“通道0x”视图参数 (5069-OF4/OF8)
5069-OF4/OF8 的“
通道0x
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
禁用通道 | 在不希望使用通道时将其禁用。可防止误报空载或断线等故障,还能防止该通道的 FLT LED 点亮。 |
输出类型 | 为通道设置输出类型。可用选项为:
|
输出范围 | 设置“电流”或“电压”输出类型的输出范围。 |
通道偏移量 | 要补偿任何传动装置运行过程中产生的误差,均可借助此设备在控制器发出的输出通道值加上偏移量。值按工程单位 (Engineering Unit, EU) 输入。通道偏移量的默认值是 0.0。 |
保持以备初始化 | 使物理输出保持其当前状态,直至控制器所指示的值与输出螺丝接线端的值相匹配(在 0.1% 满量程范围内)。此功能可防止在从编程模式转换到运行模式时、从故障状态恢复时或在启动时出现输出尖峰。 |
编程模式下的输出状态 保持上一状态 | 使输出保持为处于编程模式之前控制器发送的上一个值。 超出定义的持续时间后,输出会变成按工程单位的形式输入的“ 最终故障状态 ”值。 |
编程模式下的输出状态 用户定义的值 | 强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。 |
当编程模式下通信失败时 保持输出处于编程模式状态 | 使输出按照“ 输出状态处于编程模式 ”所定义的行为运行。 |
当编程模式下通信失败时 将输出更改为故障模式状态 | 使输出按照“ 故障模式下的输出状态 ”所定义的行为运行。 |
工程单位 | 设置要为通道使用的计量单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
故障模式下的输出状态 保持上一状态 | 使输出保持为通信丢失之前控制器发送的上一个值。 |
故障模式下的输出状态 用户定义的值 | 强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。 |
故障状态持续时间 | 确定“故障值”参数值在持续多长时间后进入“最终故障状态”。 |
最终故障状态值 | 定义在故障状态持续时间到期后输出要变成的值(以工程单位计)。 |
诊断 | 打开“ 通道0x 诊断 ”以查看通道的诊断信息。 |
提供反馈