“通道0x”视图参数 (5069-IY4)
5069-IY4 的“
通道0x
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
禁用通道 | 确定通道是否禁用。禁用通道,以防误报空载或断线等故障,并防止通道的 FLT LED 点亮。 |
输入类型 | 为通道设置输入类型。可用选项为:
|
传感器类型 | 如果“ 输入类型 ”为 RTD 或热电偶,则为通道设置传感器类型。 |
输入范围 | 设置输入类型的输入范围。根据所选“ 输入类型 ”的不同,范围会有所差异。输入范围值列示如下:
当“ 输入类型 ”设为 RTD 并且“传感器类型 ”为欧姆时,确定一个输入范围。为获得最大分辨率,可选择一个刚好包含预期最大电阻值的范围。对于 RTD“ 输入类型 ”,当“传感器类型 ”不是欧姆时,则显示设备按所选 RTD 类型优化得到并使用的电阻范围。这些范围为只读型,无法更改。 |
温度单位 | 为各传感器类型(欧姆和 mV)设置温度单位。 |
10 欧姆铜偏移量 | 对于“ 传感器类型 ”设为“10Ω CU 427 ”的 RTD 输入类型,设置 -1.00 至 1.00 欧姆范围的偏移值。该值可补偿各种铜 RTD 误差,并会在线性化之前加入使输入读数中。 |
工程单位 | 设置要为通道使用的计量单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
陷波滤波器 | 设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于操作环境中存在的噪声频率及控制所需的速度要求。 |
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,该滤波器用于平滑输入中的瞬态噪声信号,范围为 0 至 32,767。当设为 0 时,将不进行滤波。 |
启用断线检测 | 检测信号线是否已从通道断开,或 RTB 是否已从设备上移除。 |
诊断 | 打开“ 通道0x 诊断 ”以查看通道的诊断信息。 |
提供反馈