“通道0x”视图参数 (5069-IF8)
5069-IF8 的“
通道0x
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
禁用通道 | 禁用相应通道,以防误报空载或断线等故障,并防止通道的 FLT LED 点亮。 |
输入类型 | 确定“电流”或“电压”输入类型的输入范围。 |
输入范围 | 设置输入类型的输入范围。 根据所选“ 输入类型 ”的不同,范围会有所差异。 |
工程单位 | 设置要为通道使用的计量单位。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号上限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限 ”。“ 信号上限 ”必须大于“信号下限 ”。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程上限 ”对应于“信号上限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 信号下限 ”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限 ”。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“ 工程下限 ”对应于“信号下限 ”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
陷波滤波器 | 设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于设备运行环境中所存在噪声频率。 |
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,该滤波器用于平滑输入中的瞬态噪声信号,范围为 0 至 32,767。当设为 0 时,将不进行滤波。 |
启用断线检测 | 检测信号线是否已从通道断开,或 RTB 是否已从设备上移除。 |
诊断 | 打开“ 通道0x 诊断 ”以查看通道的诊断信息。 |
提供反馈