控制器类型
Micro800、MicroLogix 1400 或 SLC-5/03、SLC-5/04、SLC-5/05
- BrowseName
- ControllerType
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | Micro800 | Micro800 |
1 | MicroLogix 1400 | MicroLogix 1400 |
2 | SLC-5/03、SLC-5/04、SLC-5/05 | SLC-5/03、SLC-5/04、SLC-5/05 |
提供反馈