预览洞察
构建韧性运营
了解新研究揭示的网络安全技术投资、信心与运营准备之间的差距
90%
的工业组织有信心能够预防或遏制网络事件
46%
的受访者在过去一年中经历过网络事件
62%
的企业已经投资于网络安全平台
弹性 OT 安全不仅仅依赖于工具和点式解决方案。它需要一种主动的、端到端的方法,并与全球公认的框架和标准(如 NIST、NIS2 指令和 IEC 62443)保持一致。这为组织提供了结构化的路线图,以提升安全成熟度,同时满足监管要求。
互联时代的运营韧性
获取报告
下载报告,了解如何将 OT 网络安全投资转化为运营韧性
准备好将您的投资转化为运营韧性了吗?
了解如何构建以风险为基础、面向主动防御的 OT 网络安全计划,从而实现韧性运营。