Loading

环境解决方案

通过自动化和控制解决方案降低工业环境影响
环境解决方案 hero image

我们的解决方案可帮助制造商管理回收和减少浪费的环保机会、减少原材料用量并实时管理环境合规性。


促进业务成功

减少排放和浪费。测量和报告。提升绩效。

我们收集并分析整个生产设施的重要数据,帮助您最大限度地提高资产可用性、利用率和效率,这意味着更长的正常生产时间和更小的环境影响。

尽可能减少原材料浪费

我们的高级过程控制解决方案(包括预测性建模软件)通过尽可能减少原材料的使用和浪费实现可持续生产。

排放监控和报告系统

我们针对实际和预测的空气和污水排放提供自动的实时数据采集和验证方法,帮助确保积极地遵守当地、区域、国家或国际监管机构的要求。这些监控和报告系统帮助确保以最高的信心做出排放交易决策。

废料管理

我们提供的过程技术能够以低运行成本获得高产出。功能包括:

  • 批次、质量和可追踪性管理
  • 热处理(传统式和改进式)
  • 采用厌氧消化过程的生物处理
  • 混合焚烧的工厂控制

可持续运营能力

如今,保持竞争优势并不容易,我们可以帮助您将挑战转化为业务优势并减小您的运营对环境的影响。我们的集成自动化、控制和信息解决方案帮助客户在整个企业范围管理风险和降低成本。

实现环境责任和卓越运营的解决方案

  • 数字化转型
  • 过程解决方案
  • 工业自动化和控制
  • 咨询和集成服务

行业解决方案

我们与客户开展全球合作,帮助他们应对业务挑战。我们提供解决方案与服务来帮助他们节约资金、提高生产效率、缩短停机时间并降低环境影响。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 环境解决方案